GESM 1000/Set
Sats: Styrenhet mikromotor M-Line
Artikel 10
| |
ADP
|
Typ
|
Max. varvtal
|
Innehåll i satsen
|
|---|---|---|---|---|
|
GESM 1000/Set-1
|
|
Set-1
|
60000
|
|
|
GESM 1000/Set-2
|
|
Set-2
|
60000
|
|
|
GESM 1000/Set-3
|
|
Set-3
|
50000
|
|
|
GESM 1000/Set-4
|
|
Set-4
|
30000
|
|
|
GESM 1000/Set-5
|
|
Set-5
|
60000
|
|
|
GESM 1000/Set-6
|
|
Set-6
|
60000
|
|
|
GESM 1000/Set-7
|
|
Set-7
|
80000
|
|
|
GESM 1000/Set-8
|
|
Set-8
|
30000
|
|
|
GESM 1000/Set-9
|
|
Set-9
|
30000
|
|
|
GESM 1000/Set-10
|
|
Set-10
|
70000
|
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- 4.3 tums TFT-färgskärm med hastighets- och belastningsvy
- Automatisk typ- och hastighetsavkänning av alla M-Line mikromotor-handenheter
- Steglöst variabla hastighet mellan 1 000–80 000 min−1
- Anslutningsmöjlighet för två handenheter möjliggör effektivt arbete
- Moturs-vridknapp för att snabbt ändra rotationsriktning
- 2x USB-anslutning för mjukvaruuppdateringar, för drift av USB LED-lampor (GESM 10006) eller för laddning av USB-batterienheter
Leveransomfattning
- Styrenhet (GESM 1000)
- Mikromotor-handenhet enligt val (inkl. tillbehör)
- 2x handenhetshållare (GESM 10003)
- Nätkabel (C13 Typ F)
- Skyddsglasögon (ASA 1453)
- Driftsanvisning
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig