Artikel 1

ADP
n [min-1]
Vikt [g]
Mått
GESM 1500/40
4000 - 40000
880
113 x 57 x 150

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Flexibel, mobil användning av alla M-Line mikromotor-handenheter
  • Steglöst variabel hastighet mellan 4 000–40 000 min−1
  • Hög batterikapacitet för bästa prestanda och lång batteritid
  • Kompakt och lätt design med en bred bärrem för hög bärkomfort även under lång användning
  • Fulladdad på 3 1/2 timme

Leveransomfattning

  • Hållare (GESM 15003)
  • Bärrem (GESM 15004)
  • Nätaggregat (GESM 15009)
  • Skyddsglasögon (ASA 1453)
  • Driftsanvisning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 1500/40 Batteridriven styrenhet mikromotor M-Line Enskild produktbild

GESM 1500/40

Batteridriven styrenhet mikromotor M-Line

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.