Formverktygsbygge

Högkvalitativa standardkomponenter från Meusburger är en tillförlitlig bas för formverktygstillverkning. Konsekvent användning av standardkomponenter kan ge betydande kostnadsbesparingar.

Nyheter

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

Ett stort utbud av artiklar från den ledande tillverkaren av standardkomponenter

Hitta den optimala lösningen för dina krav

Vi erbjuder borrade formställ i olika varianter: oavsett om det gäller längsgående, tvärgående, backformar, mikroformar eller moderformar – konfigurera det verktyg som passar just din tillämpning. Dessutom finns plattor och stänger, standard- och komponenter samt verkstadstillbehör i beprövad Meusburger-kvalitet.

Dina fördelar med vårt sortiment av formtillverkningsprodukter

Färdigborrade plattor för formställ

Våra färdigborrade och exakt anpassade formlösningar utgör en pålitlig grund för högkvalitativa formställ i olika varianter. Tack vare det stora utbudet av dimensioner kan kostnaderna minskas genom optimal utnyttjande av utrymmet.

Avspänningsglödgat kvalitetsstål

För att säkerställa en vidarebearbetning med små förvridningar genomgår våra högkvalitativa stål en avspänningsglödgning. . På så sätt skapar vi en formstabil stålkonstruktion och minimerar risken för skevhet vid vidarebearbetningen av plattorna.

Komponenter

Högprecisa och standardiserade komponenter som möjliggör effektiv konstruktion, lång livstid och smidiga processer. Från styrningar till hydraulcylindrar – hos oss är varje komponent perfekt anpassad till kraven inom formverktygsbygget.

Varmkanalsteknik

Vi står för pålitliga, standardiserade och perfekt samordnade komponenter som möjliggör enkel integration i ert varmkanalsystem. Fokus ligger här på processäkerhet, effektivitet och genomgående systemkompatibilitet.

Konfigurera ditt Formställ i 4 steg – snabbare, enklare, effektivare.

1

Välj formställ

Med vår formställassistent kan du steg för steg konfigurera ditt formställ efter dina behov. Med hjälp av exemplet med en längsgående formkonstruktion guidar assistenten dig genom alla relevanta konstruktionsnivåer och hjälper dig att hitta rätt typ av skiva. Välj önskad verktygsstorlek och starta assistenten.

2

Definiera formställ

Ange vilka element som formstället ska innehålla. Välj konfiguration för fast halva och rörlig halva. Behöver du en mellanplatta? Med bara ett klick kan du snabbt och enkelt lägga till den.

3

Definiera uppbyggnadsnivåer

Här får du steg för steg hjälp att navigera genom de olika nivåerna för att välja rätt typ av platta med rätt tjocklek och materialkvaliteter. Dessutom väljer man formstorlek och lämpligt utstötarpaket . De turkosa cirkelsymbolerna visar direkt om en platta finns i lager.

4

Passande komponenter

I det sista steget väljer du de passande monteringsdelarna för din formkonstruktion – styrpelare, styrbussningar, centreringshylsor, värmeisoleringsplattor och centreringsring. Med detta val slutför du konfigurationen och får en formkonstruktion som är exakt skräddarsydd efter dina behov, inklusive CAD-data.

1

Välj formställ

Med vår formställassistent kan du steg för steg konfigurera ditt formställ efter dina behov. Med hjälp av exemplet med en längsgående formkonstruktion guidar assistenten dig genom alla relevanta konstruktionsnivåer och hjälper dig att hitta rätt typ av skiva. Välj önskad verktygsstorlek och starta assistenten.

2

Definiera formställ

Ange vilka element som formstället ska innehålla. Välj konfiguration för fast halva och rörlig halva. Behöver du en mellanplatta? Med bara ett klick kan du snabbt och enkelt lägga till den.

3

Definiera uppbyggnadsnivåer

Här får du steg för steg hjälp att navigera genom de olika nivåerna för att välja rätt typ av platta med rätt tjocklek och materialkvaliteter. Dessutom väljer man formstorlek och lämpligt utstötarpaket . De turkosa cirkelsymbolerna visar direkt om en platta finns i lager.

4

Passande komponenter

I det sista steget väljer du de passande monteringsdelarna för din formkonstruktion – styrpelare, styrbussningar, centreringshylsor, värmeisoleringsplattor och centreringsring. Med detta val slutför du konfigurationen och får en formkonstruktion som är exakt skräddarsydd efter dina behov, inklusive CAD-data.

1

Välj formställ

Med vår formställassistent kan du steg för steg konfigurera ditt formställ efter dina behov. Med hjälp av exemplet med en längsgående formkonstruktion guidar assistenten dig genom alla relevanta konstruktionsnivåer och hjälper dig att hitta rätt typ av skiva. Välj önskad verktygsstorlek och starta assistenten.

2

Definiera formställ

Ange vilka element som formstället ska innehålla. Välj konfiguration för fast halva och rörlig halva. Behöver du en mellanplatta? Med bara ett klick kan du snabbt och enkelt lägga till den.

3

Definiera uppbyggnadsnivåer

Här får du steg för steg hjälp att navigera genom de olika nivåerna för att välja rätt typ av platta med rätt tjocklek och materialkvaliteter. Dessutom väljer man formstorlek och lämpligt utstötarpaket . De turkosa cirkelsymbolerna visar direkt om en platta finns i lager.

4

Passande komponenter

I det sista steget väljer du de passande monteringsdelarna för din formkonstruktion – styrpelare, styrbussningar, centreringshylsor, värmeisoleringsplattor och centreringsring. Med detta val slutför du konfigurationen och får en formkonstruktion som är exakt skräddarsydd efter dina behov, inklusive CAD-data.

Nedladdningar om ämnet Formverktygsbygge

Här hittar du alla aktuella dokument om ämnet Formverktygsbygge.

Vi uppskattar det smidiga samarbetet med Meusburger – allt från datadelning till samordning mellan inköps-, konstruktions- och försäljningsavdelningarna. Vid frågor får vi alltid snabba svar. Allt är helt enkelt mycket välorganiserat.

Julian Schätzle, konstruktör på VEMA plastineers² GmbH

Skräddarsydd Varmkanalsteknik för högsta krav

Vi har gedigen kompetens inom varmkanalsteknik: hos oss är du på rätt plats när det gäller genomtänkta lösningar för öppna varmkanalsystem och nålförslutningssystem. . Våra standardiserade varmkanalkomponenter är uppbyggda enligt ett modulärt system. De kan kombineras på olika sätt för att förverkliga just dina projekt. Med vår varmkanal-konfigurator kan du på några få steg sätta ihop ett standardiserat varmkanalsystem för din applikation – med direkt information om pris och leveranstid samt omedelbart tillgängliga CAD-data inklusive inbyggnadsutrymmen.

Vårt bidrag för din framgång

Allt från samma ställe

Oavsett om det gäller kompletta formställ, enskilda plattor, specifika komponenter eller lösningar inom varmkanalsteknik – hos Meusburger hittar du allt du behöver för professionellt formverktygsbygge. Med cirka 100 000 artiklar som är perfekt anpassade till varandra stöder vi dig som en pålitlig partner i genomförandet av dina projekt.

Spännande blogginlägg

Precision och kvalitet inom formverktygsbygge

Formverktygsbygge är en central del av tillverkningen av plastkomponenter och ställer höga krav på precision, tillförlitlighet och materialkvaliteter. Hos oss hittar du ett omfattande sortiment av komponenter och system som är särskilt utvecklade för användning inom formverktygsbygge. Vårt utbud riktar sig till fackfolk och företag som värdesätter tekniskt sofistikerade produkter för att kunna utforma sina produktionsprocesser på ett effektivt och felfritt sätt.

Höga krav på materialkvaliteter

I formverktygsbygget är det avgörande att använda komponenter av hög kvalitet som garanterar precis bearbetning och lång livstid. Vi erbjuder ett brett sortiment av standardkomponenter, såsom grundplattor, formplattor, styrningar och utstötningssystem, som är särskilt anpassade för formtillverkningens krav. De materialkvaliteter som används är särskilt anpassade för de påfrestningar som förekommer inom formverktygsbygget och har hög slitstyrka respektive korrosionsbeständighet. Detta förlänger pressverktygens livstid och minskar samtidigt underhållsbehovet.

Lösningar för komplexa verktygskonstruktioner

Ett vanligt problem inom formverktygsbygget är komplexiteten i verktygskonstruktionen, som kräver en exakt samordning av de enskilda artiklarna. Våra produkter kännetecknas av hög kompatibilitet, vilket gör att de enkelt kan integreras i många verktygskonstruktioner. Dessutom förser vi er med detaljerade tekniska data och CAD-modeller, inklusive inbyggnadsutrymmen, vilket möjliggör en precis planering och konstruktion. På så sätt kan du minimera tillverkningsfel och öka effektiviteten i dina produktionsprocesser.

Säker leverans och korta leveranstider

För användare inom formverktygsbygget är det dessutom viktigt att leveranstiderna är korta och att tillgången på komponenter är garanterad. Vår logistik gör det möjligt för dig att genomföra dina projekt på ett tillförlitligt sätt och i tid tack vare effektiva processer och ett omfattande lager. Kombinationen av teknisk expertis, produktkvalitet och service gör Meusburger till en pålitlig partner inom formverktygsbygge.

Upptäck erbjudandet nu och optimera produktionen

Upptäck vårt breda utbud av komponenter för formverktygsbygge och optimera dina verktygskonstruktioner med produkter som uppfyller de högsta kraven. Dra nytta av precisa tekniska lösningar som förbättrar era tillverkningsprocesser på lång sikt. Besök vår webbutik och utför redan idag en beställning – för en effektiv och högkvalitativ tillverkning av dina artiklar.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.