Artikel 1

ADP
n [min-1]
Vikt [kg]
Anslutning
Mått
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Detaljer

Produktbeskrivning

  • 4.3 tums TFT-färgskärm med hastighets- och belastningsvy
  • Automatisk typ- och hastighetsavkänning av alla M-Line mikromotor-handenheter
  • Steglöst variabla hastighet mellan 1 000–80 000 min−1
  • Anslutningsmöjlighet för två handenheter möjliggör effektivt arbete
  • Moturs-vridknapp för att snabbt ändra rotationsriktning
  • 2x USB-anslutning för mjukvaruuppdateringar, för drift av USB LED-lampor (GESM 10006) eller för laddning av USB-batterienheter

Leveransomfattning

  • 2x handenhetshållare (GESM 10003)
  • Nätkabel (C13 Typ F)
  • Skyddsglasögon (ASA 1453)
  • Driftsanvisning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 1000/80 Styrenhet mikromotor M-Line Enskild produktbild

GESM 1000/80

Styrenhet mikromotor M-Line

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.