Artikel 22

ADP
Form
d1
l1
Korn
d3
St./VPE
V 72422/ A1/ 2x 5/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
2
5
120
3
10
V 72422/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3
6
100
3
10
V 72422/ A1/ 4x 8/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
4
8
80
3
10
V 72422/ A1/ 6x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
6
10
60
3
10
V 72422/ A1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
8
16
60
3
10
V 72422/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
10
13
60
3
10
V 72422/ C1/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hjul
8
2
100
3
10
V 72422/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hjul
13
3
80
3
10
V 72422/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hjul
16
4
60
3
10
V 72422/ C3/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lins
8
2
100
3
10
V 72422/ G1/ 6x11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kon
6
11
80
3
10
V 72422/ G2/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kon platt
3
6
100
3
10
V 72422/ G2/ 4x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kon platt
4
10
100
3
10
V 72422/ J1/ 3/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
3
-
100
3
10
V 72422/ J1/ 4/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
4
-
80
3
10
V 72422/ J1/ 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
6
-
60
3
10
V 72422/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
8
-
60
3
10
V 72422/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
10
-
60
3
10
V 72422/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
13
-
46
3
10
V 72422/ L1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
3
6
100
3
10
V 72422/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
5
10
80
3
10
V 72422/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
8
16
60
3
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm
  • Äderkorund rosa
  • Måttlig keramikbindning
  • God skärprestanda
  • För gjutstål, legerat och seghärdat stål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.