Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Flaska
VKS 85/ 1/5000
5l
Dunk + Dispenser

Detaljer

Produktbeskrivning

Universellt användbar, högviskos skärolja, lämplig för spånskärande bearbetning och formning, speciellt också av legerat stål. Även med material som är svårt att bearbeta spånskärande uppnås långa verktygslivslängder och optimal arbetsstyckeskvalitet och påbyggda kanter och hopskärning förhindras på ett tillförlitligt sätt.

Fördelar

  • Hög ytkvalitet och måttnoggrannhet
  • Optimal för bearbetning av höglegerade och höghållfasta stål
  • Bearbetning av järnfria metaller möjlig
  • Klor- och silikonfri – inga farliga ämnen

Användning

Manuell påförning med sprejflaska.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
bärnsten
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Innehåll
Värde:
mineral oil
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.91 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Flamma
Värde:
> 180 °C
Kontrollmetod:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Värde:
85 mm²/s
Kontrollmetod:
DIN 51 562
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.