Artikel 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metriska ISO-gängor

Material

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.