WZR 302120
Brotsch i snabbstål för genomgående borrning H7
Artikel 8
| |
ADP
|
d
|
Z
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
Intagen
|
dr: förborra
|
Tolerans
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZR 302120/ 3
|
|
3
|
6
|
61
|
15
|
33
|
3
|
0.9
|
2.9
|
|
|
WZR 302120/ 4
|
|
4
|
6
|
75
|
19
|
47
|
4
|
0.6
|
3.9
|
|
|
WZR 302120/ 5
|
|
5
|
6
|
86
|
23
|
58
|
5
|
0.6
|
4.8
|
|
|
WZR 302120/ 6
|
|
6
|
6
|
93
|
26
|
57
|
6
|
0.6
|
5.8
|
|
|
WZR 302120/ 8
|
|
8
|
6
|
117
|
33
|
81
|
8
|
0.9
|
7.8
|
|
|
WZR 302120/10
|
|
10
|
6
|
133
|
38
|
93
|
10
|
0.9
|
9.8
|
|
|
WZR 302120/12
|
|
12
|
6
|
151
|
44
|
111
|
10
|
0.9
|
11.8
|
|
|
WZR 302120/16
|
|
16
|
8
|
170
|
52
|
125
|
14
|
0.9
|
15.8
|
|
Användning
|
Perfekt lämpad Stål och höglegerat stål |
Lämpligt Rostfritt stål |
Perfekt lämpad Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Perfekt lämpad Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Perfekt lämpad Special-, super- och titanlegeringar |
Inte lämplig Härdat stål och kylt gjutjärn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfekt lämpad Stål och höglegerat stål |
Lämpligt Rostfritt stål |
Perfekt lämpad Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Perfekt lämpad Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Perfekt lämpad Special-, super- och titanlegeringar |
Inte lämplig Härdat stål och kylt gjutjärn |
- Perfekt lämpad
- Lämpligt
-
Inte lämplig
Detaljer
Produktbeskrivning
- Borrtolerans H7
Material
- HSS-E
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig