Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Botella
VKS 85/ 1/5000
5l
Bidón y botella

Detalles

Descripción del producto

Aceite de corte de uso universal con alta viscosidad apto para mecanizar y dar forma a aceros y metales y especialmente indicado para aceros de alta aleación. Con este aceite se obtiene una larga durabilidad del utillaje y óptima calidad de la pieza, incluso en materiales difíciles de mecanizar, y al mismo tiempo se evita de forma eficaz la formación de filos recrecidos y la soldadura por contacto.

Ventajas

  • Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
  • Ideal para el mecanizado de aceros de alta aleación y de alta resistencia
  • Apto para el mecanizado de metales no férreos
  • Sin cloro ni silicona: no contiene sustancias peligrosas

Aplicación

Se aplica manualmente usando una piseta.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
ámbar
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
aceite mineral
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.91 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Punto de ignición
Valor:
> 180 °C
Método de ensayo:
DIN EN ISO 2592
Viscosidad
Valor:
85 mm²/s
Método de ensayo:
DIN 51 562
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.