Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Palack
VKS 85/ 1/5000
5l
kanna + olajozó

Részletek

Termékleírás

Univerzálisan használható, nagy viszkozitású vágóolaj, mely különösen erősen ötvözött fémek forgácsolásához és alakításához is alkalmas. Magas szerszám élettartam és optimális munkadarab minőség érhető el a nehezen forgácsolható anyagoknál is, továbbá megakadályozza az élrátétek képződését valamint a hideg heggedést.

Előnyök

  • Kitűnő felületi minőség és mérettartás
  • Optimális erősen ötvözött és nagy szilárdságú fémek megmunkálásához
  • Színesfém megmunkálása lehetséges
  • Klór- és szilikonmentes, nem veszélyes anyag

Alkalmazás

Kézi megmunkálás esetén szórópalackból.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
borostyán színű
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Bázis
Érték:
mineral oil
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
0.91 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Lobbanáspont
Érték:
> 180 °C
Teszteljárás:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Érték:
85 mm²/s
Teszteljárás:
DIN 51 562
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.