VKF 96
Skärolja-skum
Artikel 1
| |
ADP
|
Innehåll
|
Förpackning
|
|---|---|---|---|
|
VKF 96/ 1/ 400
|
|
400ml
|
Sprayburk
|
Detaljer
Produktbeskrivning
Utmärkt för spånskiljande bearbetning på nästan alla järn och järnfria metaller. Den speciella sammansättningen är kompatibel med vattenblandbara kylmedel och förbättrar emulsionens prestanda. Den kraftfulla kombinationen av aktiva ingredienser ger optimal smörjning och kylning av verktyget.
Fördelar
- Förhindrar bildningen av bebyggda kanter och minskar verktygsslitage
- Hög ytkvalitet och måttnoggrannhet
- Kompatibel med kylmedel
- Hög effektivitet tack vare låg förbrukning
- Svavel- och mineraloljefri
Användning
Enkel och målinriktad applicering direkt på bearbetningsstället eller verktyget.
Egenskap
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig