Artikel 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
-
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metriska ISO-gängor

Material

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.