Артикул 2

ADP
Съдържание
Опаковка
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Шише
VKS 85/ 1/5000
5l
Туба + Масльонка

Детайли

Описание на продукта

Универсално приложимо режещо масло с висок вискозитет, пригодено за стружкоотнемане и пластично формоване на високолегирани стомани. Дори и с трудни за обработка материали се постига дълъг живот на инструмента и оптимално качество на детайлите и предотвратява надеждно образуването на наклеп както и студена заварка.

Предимства

  • Високо качество на повърхността и запазване точността на размерите
  • Оптимално пригодено за обработката на високолегирани и високоякостни стомани
  • Възможност за обработка на цветни метали
  • Без съдържание на хлор и силикон - не съдържа опасни вещества

Приложение

Ръчно нанасяне посредством шише с дозатор.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
amber-coloured
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
База
Стойност:
mineral oil
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.91 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Точка на възпламеняване
Стойност:
> 180 °C
Метод на изпитване:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Стойност:
85 mm²/s
Метод на изпитване:
DIN 51 562

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

Имате въпроси относно продукта?

Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.

Препоръчано за Вас
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.