Artikel 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32120/ 3
56
10
3.5
2.8
0.5
4
2.7
M 3
WZG 32120/ 4
63
12
4.5
3.7
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32120/ 5
70
14
6
4.65
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32120/ 6
80
16
6
5.55
1
5
4.9
M 6
WZG 32120/ 8
90
17
8
7.4
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32120/10
100
20
10
9.3
1.5
5
8
M10
WZG 32120/12
110
24
9
11.2
1.75
5
7
M12

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Formtapp med smörjspår för metriska ISO-gängor

Material

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.