Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Plastenka
VKS 85/ 1/5000
5l
Ročka + naoljevalec

Podrobnosti

Opis izdelka

Univerzalno uporabno rezalno olje z visoko viskoznostjo, specialno za obdelavo in preoblikovanje visoko legiranih jekel. Prav pri težki obdelavi materiala bo dosežena dolga življenjska doba orodja in optimalna kvaliteta obdelovanca kakor tudi preprečitev nastajanja dodatnih rezov in hladnih varov.

Prednosti

  • Visoka kvaliteta površine in dimenzijska točnost
  • Optimalno za obdelavo visoko legiranih jekel z visoko trdnostjo
  • Možna obdelava barvnih kovin
  • Ne vsebuje klora in silikona - ni nevarno sredstvo

Uporaba

Ročna uporaba s pomočjo razpršilnika.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
rjavo-oranžna
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Osnova
Vrednost:
mineral oil
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.91 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Točka gorljivosti
Vrednost:
> 180 °C
Preizkusni postopki:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Vrednost:
85 mm²/s
Preizkusni postopki:
DIN 51 562