Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
VKS 85/ 1/ 250
250ml
bottiglia
VKS 85/ 1/5000
5l
Tanica + oliatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

Olio da taglio ad elevata viscosità, impiegabile universalmente, particolarmente adatto per la lavorazione e la formatura di acciai alto-legati. L'olio da taglio garantisce una lunga durata dell'utensile e un'ottima qualità del pezzo, anche in caso di materiali difficili da lavorare. Inoltre, viene impedita la formazione del tagliente di riporto e della saldatura a freddo.

Vantaggi

  • Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
  • Ideale per la lavorazione di acciai alto-legati e ad alta resistenza
  • Adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi
  • Privo di cloro e silicone. Non contiene sostanze nocive

Utilizzo

Applicare mediante uno spruzzatore.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
ambra
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Base
Valore:
olio minerale
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.91 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
Valore:
> 180 °C
Procedura di prova:
DIN EN ISO 2592
Viscosità
Valore:
85 mm²/s
Procedura di prova:
DIN 51 562
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.