Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
St./VPE
VKP 100/ 120
120g
Burk
1
VKP 100/ 750
750g
Burk
1

Detaljer

Produktbeskrivning

Mjuk skärpasta, särskilt lämpad för material som är extremt svåra att bearbeta spånskärande, där metallbearbetningsoljor inte fungerar längre optimalt. Tack vare stark vidhäftning och högkvalitativa tillsatser kan man även i de mest krävande miljöerna uppnå lång livslängd och mycket hög ytkvalitet.

Fördelar

  • Kvalitetsadditiver möjliggör höga skärhastigheter
  • Hög ytkvalitet och måttnoggrannhet
  • Väl lämpad för material där det är svårt att utföra skärande bearbetning
  • Mycket bra för bearbetning av icke-järnmetaller
  • Klor- och silikonfri – inga farliga ämnen

Användning

Manuell påföring genom direkt applicering på verktyget.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
brun
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Innehåll
Värde:
synthetic wax
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
1.0 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Flamma
Värde:
> 250 °C
Kontrollmetod:
DIN EN ISO 2592
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.