Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Butelka
VKS 85/ 1/5000
5l
Kanister + olejarka

Szczegóły

Opis produktu

Wszechstronny olej chłodząco-smarujący o wysokiej lepkości przeznaczony do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, przeznaczony szczególnie do stali wysokostopowej. Nawet przy trudno skrawalnym materiale osiągany jest zarówno długi okres trwałości narzędzia i optymalna jakość obrabianego przedmiotu jak i skutecznie zapobiega się zatarciu i tworzeniu się narostów na krawędzi tnącej.

Zalety

  • Zapewnia wysoką jakość powierzchni i dokładność wymiarową
  • Optymalny do obróbki stali wysokostopowej o wysokiej wytrzymałości
  • Możliwy do wykorzystania przy obróbce metali kolorowych
  • Nie zawiera chloru i silikonu, dzięki czemu nie zalicza się do substancji niebezpiecznych

Zakres zastosowania

Łatwa obsługa dzięki pojemnikowi z rozpylaczem.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
amber-coloured
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Baza
Wartość:
Olej mineralny
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.91 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Temperatura zapłonu
Wartość:
> 180 °C
Metoda badania:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Wartość:
85 mm²/s
Metoda badania:
DIN 51 562
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.