Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Bouteille
VKS 85/ 1/5000
5l
Bidon + lubrificateur

Détails

Description du produit

Huile de coupe de viscosité élevée d'application universelle pour l'usinage par enlèvement de copeaux ou pour le formage en particulier d'aciers fortement alliés. Même dans le cas de matériaux difficiles à usiner il est possible d'atteindre une longue durée de vie des outils et une très bonne qualité de finition des pièces tout en évitant fiablement les arêtes rapportées et la soudure à froid.

Avantages

  • Bon état de surface et bonne dimensionalité
  • Optimal pour l'usinage d'aciers haute résistance et des aciers fortement alliés
  • Utilisation possible pour l'usinage de métaux non ferreux
  • Sans chlore, sans silicones - non classé comme substance dangereuse

Application

Application manuelle à l'aide d'un flacon pulvérisateur.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
ambre
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Base chimique
Valeur:
huile minérale
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.91 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Point d’éclair
Valeur:
> 180 °C
Méthode d’essai:
DIN EN ISO 2592
Viscosité
Valeur:
85 mm²/s
Méthode d’essai:
DIN 51 562
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.