Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
VKS 85/ 1/ 250
250ml
fles
VKS 85/ 1/5000
5l
Jerrycans + oliespuiten

Details

Productbeschrijving

Universeel bruikbare snijolie met een hoge viscositeit voor het verspanen en vervormen, ook speciaal geschikt voor hooggelegeerd staal. Zelfs bij moeilijk te verspanen materialen wordt de levensduur van de gereedschappen verlengd en wordt een optimale kwaliteit van de werkstukken behaald, eveneens wordt snijkantenopbouw en koudlassen voorkomen.

Voordelen

  • Hoge oppervlakte kwaliteit en maatvastheid
  • Optimaal voor de bewerking van hoog gelegeerde en hoogwaardige staalsoorten
  • Bewerking van non-ferrometaal mogelijk
  • Chloor- en siliconenvrij - geen gevaarlijke stof

Toepassing

Handmatig te gebruiken door middel van een spuitbus.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
barnsteenkleurig
Testmethode:
DIN ISO 2049
Basis
Waarde:
minerale olie
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.91 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Vlam
Waarde:
> 180 °C
Testmethode:
DIN EN ISO 2592
Viscositeit
Waarde:
85 mm²/s
Testmethode:
DIN 51 562
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.