Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Flaske
VKS 85/ 1/5000
5l
Dunke + flaske

Detaljer

Produktbeskrivelse

Skæreolie med høj viskositet til universal anvendelse, egnet til spåntagning og formning – specielt egnet til højlegeret stål. Selv materialer, som er vanskelige at spåntage, opnår en lang levetid samt en optimal kvalitet, ligesom dannelse af rivninger og koldsvejsning hindres.

Fordele

  • Høj overfladekvalitet og målfasthed
  • Optimal til behandling af højlegeret og højstyrkestål
  • Mulighed for bearbejdning af alle typer metaller
  • Klor- og silikonefri - ufarligt

Anvendelse

Manuel behandling ved hjælp af sprayflaske.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
ravfarve
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Basis
Værdi:
mineral oil
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.91 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Flammepunkt
Værdi:
> 180 °C
Kontrolmetode:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Værdi:
85 mm²/s
Kontrolmetode:
DIN 51 562
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.