VKS 85
Yüksek-performans kesme yağı yüksek vizkositeli
Ürünler 2
| |
ADP
|
Miktar
|
Bidon ve yağlayıcı: VZB 10/250 dahil
|
|---|---|---|---|
|
VKS 85/ 1/ 250
|
|
250ml
|
Bottle
|
|
VKS 85/ 1/5000
|
|
5l
|
Canister + dispenser
|
detaylar
Ürün açıklaması
Universally usable, high-viscosity cutting oil suitable for the machining and forming of especially high-alloy steel. Even with difficult to machine material, long tool life and optimum quality of workpieces are reached while the formation of built-up edges and galling is prevented.
Advantages
- For high-quality surfaces and high dimensional accuracy
- Optimal for the machining of high-alloy and high-strength steel
- Machining of non-ferrous metal possible
- Chlorine- and silicone-free, no hazardous substance
Application
Hand processing by means of a spray bottle
Özellik
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir