Artikel 1

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34223/10x1
90
17
7
9
1
3
5.5
M10

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metrisk ISO-fingänga

Material

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belagd

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

WZG 34223/10x1 Gängtapp i snabbstål metrisk fin för genomgående hål Enskild produktbild

WZG 34223/10x1

Gängtapp i snabbstål metrisk fin för genomgående hål

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Ikon skärdata kalkylator Till kalkylatorn
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.