Položek 2

ADP
Obsah
Balení
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Lahvička
VKS 85/ 1/5000
5l
kanystr + olejnička

Podrobnosti

Popis produktu

Univerzálně použitelný řezný olej s vysokou viskozitou pro obrábění a tvarování, a to zejména vysoce legovaných ocelí. Dokonce i u obtížně obrobitelných materiálů je dosaženo dlouhé životnosti nástroje a optimální kvality obrobku, jakož i spolehlivé ochrany proti zanášení a zadírání.

Výhody

  • Vysoká kvalita povrchu a rozměrová přesnost
  • Vhodný k obrábění vysoce legovaných a vysokopevnostních ocelí
  • Možnost použití k obrábění barevných kovů
  • Bez chloru a silikonu - neobsahuje nebezpečné látky

Použití

Pro ruční použití pomocí rozprašovače.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
jantarová barva
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Báze
Hodnota:
mineral oil
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.91 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Bod vzplanutí
Hodnota:
> 180 °C
Zkušební metoda:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Hodnota:
85 mm²/s
Zkušební metoda:
DIN 51 562
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.