Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Pullo
VKS 85/ 1/5000
5l
Kanisterit + Öljyt

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Yleiskäyttöinen erittäin viskoosinen leikkuuöljy terästen ja ei-rautametallien lastuamiseen ja muokkaamiseen. Jopa vaikeasti lastuavilla materiaaleilla saavutetaan pitkät työkalujen käyttöajat, sekä erinomainen työnlaatu. Samalla estetään tehokkaasti purseita ja kylmäleikkuuta.

Edut

  • Korkea pintalaatu ja mitassapysyvyys
  • Erinomainen erittäin seostettujen ja lujien terästen käsittelyyn
  • Ei-rautametallikoneistus mahdollinen
  • Kloori- ja silikonivapaa – ei vaarallinen aine

Käyttö

Käyttö käsin ruiskepullon avulla.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
meripihkan värinen
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Pohja
Arvo:
mineral oil
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.91 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Liekki
Arvo:
> 180 °C
Testausmenetelmä:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Arvo:
85 mm²/s
Testausmenetelmä:
DIN 51 562
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.