Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Flacon
VKS 85/ 1/5000
5l
Canistră + ungător

Detalii

Descriere produs

Ulei de tăiere universal cu vâscozitate mare, potrivit pentru așchiere și formare, mai ales a oțelurilor aliate. Chiar și în cazul materialelor greu de așchiat se obține o durată lungă de viață a sculei și o calitate optimă a piesei, în timp ce sudura la rece și depunerile pe tăiș sunt prevenite.

Avantaje

  • Suprafețe de înaltă calitate și precizie dimensională ridicată
  • Ideal pentru prelucrarea oțelurilor aliate și rezistente
  • Prelucrarea metalelor neferoase posibilă
  • Fără clor și silicon - fără substanțe periculoase

Aplicație

De pulverizat manual.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
amber-coloured
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Bază chimică
Valoare:
mineral oil
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.91 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Punct de aprindere
Valoare:
> 180 °C
Metodă de testare:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Valoare:
85 mm²/s
Metodă de testare:
DIN 51 562
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.