Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Garrafa
VKS 85/ 1/5000
5l
Bidão + frasco

Detalhes

Descrição do produto

De uso universal, o óleo de corte de alta viscosidade é adequado para a maquinação e para dar forma ao aço especialmente o de alta liga. Mesmo em materiais difíceis de maquinar, o uso do óleo prolonga a vida útil da ferramenta e permite alcançar uma ótima qualidade da superfície, enquanto impede a formação de arestas e rebarbas.

Vantagens

  • Para superfícies de elevada qualidade e precisão dimensional
  • Adequado para a maquinação de aço de alta liga e elevada resistência
  • Possibilita a maquinação de metais não ferrosos
  • Sem cloro e sem silicone – não contém substâncias perigosas

Aplicação

A sua utilização manual pode ser feita por meio de um frasco de spray

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
âmbar
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
mineral oil
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.91 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Ponto de inflamação
Valor:
> 180 °C
Normas de ensaio:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Valor:
85 mm²/s
Normas de ensaio:
DIN 51 562
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.