Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Boca
VKS 85/ 1/5000
5l
Kanister + bočica

Detalji

Opis proizvoda

Univerzalno rezno ulje visoke viskoznosti pogodno za mašinske obrade i oblikovanje posebno visoko legiranih čelika. Čak i sa teško obradivim materijalima, obezbeđuje dug vek trajanja alata i optimalni kvalitet radnih komada, istovremeno sprečava formiranje zaoštrenih ivica i zaribavanje alata.

Prednosti

  • Za visok kvalitet površine i visoke dimenzijske tačnosti
  • Optimalno za mašinsku obradu visoko legiranih čelika i čelika visoke čvrstoće
  • Moguća mašinska obrada obojenih metala
  • Bez hlora i silikona - nema štetnih materija

Primena

Ručna upotreba pomoću spreja.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
amber-coloured
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Baza
Vrednost:
mineral oil
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.91 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Temperatura paljenja
Vrednost:
> 180 °C
Postupak ispitivanja:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Vrednost:
85 mm²/s
Postupak ispitivanja:
DIN 51 562