Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Φιάλη
VKS 85/ 1/5000
5l
Μπετόνι + Λαδωτήρας

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γενικής χρήσης, παχύρρευστο λάδι κοπής, για την μηχανοποίηση και μορφοποίηση, κατάλληλο για χάλυβα υψηλού κράματος. Ακόμη και σε υλικά, δύσκολα στην κατεργασία τους, επιτυγχάνεται η μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου και η βέλτιστη ποιότητα του τεμαχίου, ενώ παράλληλα αποτρέπεται ο σχηματισμός ανεπιθύμητων ακμών και το γδάρσιμο.

Οφέλη

  • Υψηλή ποιότητα επιφάνειας και ακρίβεια διαστάσεων
  • Ιδανικό για την επεξεργασία χαλυβδοκραμάτων και υψηλής αντοχής χάλυβα
  • Επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων
  • Χωρίς χλώριο και σιλικόνη - ακίνδυνα υλικά

Εφαρμογή

Μπουκάλι ψεκασμού.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
amber-coloured
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Βάση
Αξία:
mineral oil
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.91 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Σημείο αναφλέξεως
Αξία:
> 180 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN ISO 2592
Viscosity
Αξία:
85 mm²/s
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 562

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;

Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.

Προτείνεται για εσάς
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.