Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
VKS 85/ 1/ 250
250ml
Flasche
VKS 85/ 1/5000
5l
Kanister + Öler

Details

Produktbeschreibung

Universell einsetzbares, hochviskoses Schneidöl, zum Zerspanen und Umformen, speziell auch von hochlegierten Stählen geeignet. Selbst bei schwer zerspanbaren Werkstoffen werden lange Werkzeugstandzeiten und eine optimale Werkstückqualität erreicht sowie Aufbauschneiden und Kaltverschweißung zuverlässig verhindert.

Vorteile

  • Hohe Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
  • Optimal für die Bearbeitung von hochlegierten und hochfesten Stählen
  • Buntmetallbearbeitung möglich
  • Chlor- und silikonfrei – kein Gefahrenstoff

Anwendung

Handverarbeitung mittels Spritzflasche.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
bernsteinfarben
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Basis
Wert:
Mineralöl
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.91 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Flammpunkt
Wert:
> 180 °C
Prüfverfahren:
DIN EN ISO 2592
Viskosität
Wert:
85 mm²/s
Prüfverfahren:
DIN 51 562
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.