Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VCM 20/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

För rest fri och djupporig rengöring av metalliska ytor. Avlägsnar fett-, olje-, vax- och smutsrester. Tar bort lätta färg- och kondensatrester från delningsplanet.

Fördelar

  • Rengör snabbt och effektivt
  • Avdunstar utan rester
  • Ger helt rena ytor
  • K1 och K3 registrerat

Användning

Skaka burken ordentligt innan användning. Förtesta lackers och plastmaterials kompatibilitet.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
färglös
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Innehåll
Värde:
organic solvent
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.76 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Flamma
Värde:
< -20 °C
Kontrollmetod:
DIN EN ISO 2592

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VCM 20/ 1/400 Universell högpresterande rengörare Enskild produktbild

VCM 20/ 1/400

Universell högpresterande rengörare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.