Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VLS 175/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Mångsidigt användbar inom verktygsbygge och formtillverkning. För smörjning och minimering av slitage på backar, utstötare, styrningar och glidelement av alla sorter, även vid mycket snäva toleranser. Mikrofint PTFE ger styrdelarna enastående glidförmåga, vilken garanterar goda nödkörningsegenskaper även vid torrsmörjning.

Fördelar

  • Hög andel PTFE
  • Utmärkt kryp- och inträngningsförmåga
  • Högt korrosions- och slitageskydd
  • EP-additiver

Användning

Skaka burken ordentligt innan användning. Applicera endast smörjmedel tunt.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
gulaktig-vit
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
175 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
Polyalphaolefin
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.85 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Solid lubricant
Värde:
PTFE
Kontrollmetod:
     

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VLS 175/ 1/400 Smörjmedel med PTFE Enskild produktbild

VLS 175/ 1/400

Smörjmedel med PTFE

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.