Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Högpresterande sprayfett med ett brett användningsområde inom form- och pressverktygstillverkning för smörjning av backar, utstötare, styrningar samt för underhåll av maskiner och anläggningar. Efter att ha sprejats på har fettet goda krypegenskaper och är därför lämpat för smörjning och underhåll av svårtillgängliga smörjställen.

Fördelar

  • Användningstemperatur upp till 170 °C
  • Högt skydd mot förslitning och korrosion
  • Hög bärförmåga och mycket goda vidhäftningsegenskaper
  • Utmärkt mediabeständighet och kompatibel med de flesta plaster
  • NSF-H1 registrerat

Användning

Skaka burken innan användning. Rengör smörjpunkten noggrant och spraya tunt och jämnt på ett avstånd av ca 20 cm. Undvik tjockare applicering.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
beige
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
170 °C
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.72 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Grundolja
Värde:
polyalphaolefin
Kontrollmetod:
        
Drop point
Värde:
> 300 °C
Kontrollmetod:
DIN ISO 2176
Thickener
Värde:
Calcium sulfonate complex
Kontrollmetod:
     
NLGI-class
Värde:
2
Kontrollmetod:
DIN 51818
Bearbetad penetration
Värde:
250 - 280 mm²/s
Kontrollmetod:
-

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VGS 170 S/ 1/400 Helsyntetiskt högpresterande sprayfett upp till 170°C Enskild produktbild

VGS 170 S/ 1/400

Helsyntetiskt högpresterande sprayfett upp till 170°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.