Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
St./VPE
VGI 300/ 20
20g
Burk
1
VGI 300/ 200
200g
Burk
1

Detaljer

Produktbeskrivning

Högtemperaturfett utan fasta partiklar för smörjning av utstötare, backar och utstötarpaket vid verktygs- och formtillverkning som kräver väldigt snäva toleranser.

Fördelar

  • Användningstemperatur upp till 300°C
  • Extremt höga skottantal utan eftersmörjning
  • Lämplig för mycket små toleranser
  • Lämplig för siktdelar (ingen fettransport via utstötare)
  • H1 registrerat

Användning

Smörjställena måste vara blanka och får absolut inte ha rester av olja eller fett, handsvett, smutspartiklar eller liknande. För rengöringen rekommenderas VCM 20. Arbeta in fettet tunt och jämnt. Blanda aldrig med andra fettsorter!

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
vit-transparent
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
300 °C
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
1.84 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Grundolja
Värde:
PFPE
Kontrollmetod:
        
Drop point
Värde:
none
Kontrollmetod:
DIN ISO 2176
Thickener
Värde:
inorganic
Kontrollmetod:
     
NLGI-class
Värde:
2-3
Kontrollmetod:
DIN 51818
Worked penetration
Värde:
240-275 1/10mm
Kontrollmetod:
DIN 51818
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.