Artikel 1

ADP
Mått
Förpackning
VCS 20/ 90
300 x 250
Dispenser

Detaljer

Produktbeskrivning

Rivstarka och absorberande våtservetter för professionell industriell användning. Tack vare sin kraftfulla sammansättning avlägsnar de enkelt olja, fett, limrester, färg och mycket mer från händer, verktyg, maskiner och många andra ytor i verkstadsmiljö. En slät sida för att torka och ta upp smuts samt en grov sida för kraftig skrubbning säkerställer bästa möjliga rengöringsresultat i alla situationer.

Fördelar

  • Effektiv sammansättning som enkelt rengör händer, maskiner, verktyg och mycket mer
  • Ensidigt skrubbskikt för envisa avlagringar
  • Speciellt rivstarka och absorberande
  • Tillsatser av aloe, jojoba och vitamin E vårdar huden och förhindrar uttorkning
  • Praktisk, stabil och återförslutbar dispenserburk
  • Behaglig och fräsch apelsindoft

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VCS 20/ 90 Rengöringsdukar för verkstad Enskild produktbild

VCS 20/ 90

Rengöringsdukar för verkstad

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.