Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VLS 250/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

För smörjning och minskning av förslitningen på utstötare, backar och styrningar på formsprutnings- och pressverktyg, för vilka en oljesmörjning föredras, exempelvis vid kulstyrningar.

Fördelar

  • Utmärkt kryp- och inträngningsförmåga
  • Limtillsatser förhindrar droppning
  • Utmärkt korrosionsskydd
  • EP-additiver

Användning

Skaka burken ordentligt innan användning. Spreja olja på den rengjorda ytan.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
grön-transparent
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
250 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
synthetic oils
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.94 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Flamma
Värde:
-60 °C
Kontrollmetod:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Värde:
260 mm²/s
Kontrollmetod:
DIN 51 562

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VLS 250/ 1/400 Helsyntetiskt högpresterande olja upp till 250°C Enskild produktbild

VLS 250/ 1/400

Helsyntetiskt högpresterande olja upp till 250°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.