Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Snabbrengöringsmedel för rengöring av fett och olja på smutsiga komponenter och borttagning av text med permanenta markörer.

Fördelar

  • Rengör snabbt och effektivt
  • Avdunstar utan rester
  • Tar bort text skriven med permanent markör
  • Inte frätande
  • Syrafri

Användning

Skaka burken ordentligt innan användning.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
färglös
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Innehåll
Värde:
hydrocarbons
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.74 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Flamma
Värde:
< -20 °C
Kontrollmetod:
DIN EN ISO 2592
Lukt
Värde:
orange
Kontrollmetod:
     

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VCQ 10/ 1/500 Industri snabbrengörare Enskild produktbild

VCQ 10/ 1/500

Industri snabbrengörare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.