Articolo 1

ADP
l
b
h
Pz.
HER 6210
102
71
58
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • L'angolo di guida è compatibile con il dispositivo di serraggio doppio (HER 6205)
  • L'angolo di guida è compatibile con l'adattatore (HER 6220)

Contenuto della confezione

  • 1 x vite testa svasata M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x vite a testa cilindrica con gambo M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x vite a pressione a sfera (M6 x 25,8)
  • 1 x rondella di arresto (ø 20 x 5)
  • 1 x angolo di guida con coda di rondine (102 x 71 x 58)
  • 2 x morsetto di serraggio

Materiale

  • Acciaio inossidabile, a basso livello di corrosione, temprato, 52+2 HRC

Utilizzo

  • Regolazione e allineamento tramite viti a testa sferica M6 sul supporto di base con angolo di guida HER 6215

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 6210 Staffa di fissaggio per adattatori Immagine singola del prodotto

HER 6210

Staffa di fissaggio per adattatori

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
Prodotto su ordinazione
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.