Articolo 2

ADP
Campo di serraggio
l
b
h
Pz.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con l’adattatore HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Serraggio dei pezzi da lavorare
  • Indicizzabile a 90° con adattatore HER 6220
  • Peso massimo del pezzo con una larghezza del pezzo da lavorare da serrare di 120 mm: 8 kg
  • Serraggio a basso rischio di collisione

Materiale

  • Acciaio inossidabile, a basso livello di corrosione, temprato, 52+2 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.