Ürünler 1

ADP
l
b
h
adet
HER 6210
102
71
58
1

detaylar

Ürün açıklaması

  • Sıkıştırma braketi, bağlama aparatı ile birlikte, çift (HER 6205)
  • Sıkıştırma braketi adaptörü ile birlikte (HER 6220)

Teslimat kapsamı

  • 1 adet gömme başlı civata M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 adet sap kalınlığı M8 x 45 olan silindir başlı İmbus civata (ISO 4762)
  • 6 adet bilyalı uçlu baskı cıvası (M6 x 25,8)
  • 1 adet tampon plakası (ø 20 x 5)
  • 1 adet kırlangıç kuyruğu bağlantılı mengene braketi (102 x 71 x 58)
  • 2 adet sıkıştırma çenesi

Malzeme

  • Paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı, sertleştirilmiş, 52+2 HRC

Application

  • HER 6215 sıkıştırma braketine sahip montaj tabanında M6 bilyalı uçlu baskı vidalarıyla ayarlama ve hizalama

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 6210 Sıkıştırma braketi Ürün tek görseli

HER 6210

Sıkıştırma braketi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Sipariş üzerine üretilmiştir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.