Articolo 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Portapunte magnetico per una rapida sostituzione delle punte
  • Precisione di ± 6% del valore di scala (nella direzione di serraggio)
  • Cricchetto a ruota libera, commutabile (a destra, a sinistra, fisso)
  • Il limitatore di coppia impedisce il superamento della coppia impostata
  • Divisione in scala (Nm): 0,1 Nm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.