Artículos 1

ADP
l
b
h
unid.
HER 6210
102
71
58
1

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con el dispositivo de amarre, doble, HER 6205
  • Compatible con el adaptador HER 6220

Incluye:

  • 1 tornillo avellanado M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 tornillos cilíndricos con vástago M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 tornillos de presión de bola (M6 x 25,8)
  • 1 arandela de tope (diám. 20 x 5)
  • 1 escuadra de amarre con cola de milano (102 x 71 x 58)
  • 2 mordazas de apriete

Material

  • Acero inoxidable, resistente a la corrosión, templado 52+2 HRC

Aplicación

  • Ajuste y alineación con tornillos de presión de bola M6 del soporte base con escuadra de amarre HER 6215

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 6210 Escuadra de amarre Imagen del producto

HER 6210

Escuadra de amarre

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Fabricación sobre pedido
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.