Artikel 1

ADP
l
b
h
St.
HER 6210
102
71
58
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Styrvinkeln är kompatibel med spännanordning, dubbel (HER 6205)
  • Styrvinkeln är kompatibel med adapter (HER 6220)

Leveransomfattning

  • 1 st. skruv med försänkt huvud M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 st. cylindriska skruvar med skaft M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x kulskruvar (M6 x 25,8)
  • 1 x anslagsbricka (ø 20 x 5)
  • 1 x styrvinkel med svansfäste (102 x 71 x 58)
  • 2 x klämback

Material

  • Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, härdat, 52+2 HRC

Användning

  • Justering och inriktning med M6-kulskruvar på bashållaren med styrvinkel HER 6215

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 6210 Styrningsvinkel Enskild produktbild

HER 6210

Styrningsvinkel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Tillverkning på beställning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.