Izdelek 1

ADP
l
b
h
Kos
HER 6210
102
71
58
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Vodilni kotnik je združljiv z dvojno vpenjlano ploščo (HER 6205)
  • Vodilni kotnik je združljiv z adapterjem (HER 6220)

Obseg dobave

  • 1 x vijak z ugreznjeno glavo M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x cilindrični vijak s steblom M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x pritisni vijak s kroglico (M6 x 25,8)
  • 1 x naslonska podložka (ø 20 x 5)
  • 1 x vodilni kotnik z lastovičjim repom (102 x 71 x 58)
  • 2 x prijemalna čeljust

Material

  • Nerjavno jeklo, odporno proti koroziji, kaljeno, 52+2 HRC

Uporaba

  • Nastavitev in poravnava s pritisnim vijakom s kroglico M6 pri osnovnem nosilcu z vodilnim kotnikom HER 6215

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 6210 Vpenjalni nosilec Posamična slika izdelka

HER 6210

Vpenjalni nosilec

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Po naročilu