Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 30000/Set 1,5-10
Set 1,5-10
  • Tutte le chiavi maschio esagonali SW 1,5; 2; 2,5, 3; 4; 5; 6; 8; 10 in set incluso il supporto in plastica

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione
  • La testa sferica esagonale permette un avvitamento sotto gli angoli sino a 25°

Materiale

  • Acciaio di alta qualità al cromo vanadio temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 30000/Set 1,5-10 Chiave maschio esagonale con testa sferica, lunga Set

V 30000/Set 1,5-10

Chiave maschio esagonale con testa sferica, lunga

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.