Artikel 1

ADP
l
b
h
Stk.
HER 6210
102
71
58
1

Details

Produktbeschreibung

  • Führungswinkel ist kompatibel mit Spannvorrichtung, doppelt (HER 6205)
  • Führungswinkel ist kompatibel mit Adapter (HER 6220)

Lieferumfang

  • 1 x Senkschraube M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x Zylinderschraube mit Schaft M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x Kugeldruckschraube (M6 x 25,8)
  • 1 x Anschlagscheibe (ø 20 x 5)
  • 1 x Führungswinkel mit Schwalbenschwanz (102 x 71 x 58)
  • 2 x Klemmbacke

Material

  • Edelstahl, korrosionsbeständig, gehärtet, 52+2 HRC

Anwendung

  • Einstellung und Ausrichtung mit M6-Kugeldruckschrauben beim Grundhalter mit Führungswinkel HER 6215

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 6210 Führungswinkel Produkt Einzelbild

HER 6210

Führungswinkel

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Auftragsfertigung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.