Artikelen 1

ADP
l
b
h
stk.
HER 6210
102
71
58
1

Details

Productbeschrijving

  • Geleidesteun is compatibel met dubbel spansysteem (HER 6205)
  • Geleidesteun is compatibel met adapter (HER 6220)

Leveringsomvang

  • 1 x schroef met verzonken kop M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x cilinderschroef met schacht M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x drukstuk (M6 x 25,8)
  • 1 x aanslagplaatje (ø 20 x 5)
  • 1 x geleidesteun met zwaluwstaart (102 x 71 x 58)
  • 2 x klembek

Materiaal

  • RVS, corrosiebestendig, gehard, 52 +2 HRC

Toepassing

  • Instellen en uitrichten met M6 drukstuk bij de basishouder met geleidesteun HER 6215

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HER 6210 Geleidesteun Product afbeelding

HER 6210

Geleidesteun

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Productie in opdracht
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.