Articolo 2

ADP
l
b
Tipo
h
Pz.
HER 6220/ 75/ 28/ M6
75
28
M6
75
1
HER 6220/ 75/ 28/ U
75
28
U
75
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Indicizzabile a 90°

Materiale

  • Acciaio inossidabile, a basso livello di corrosione, temprato, 52+2 HRC

Utilizzo

  • Compatibile con HER 6210, HER 6215, HER 6225 e HER 6230
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.