Artikkelit 1

ADP
l
b
h
kpl
HER 6210
102
71
58
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kulmajohde on yhteensopiva kaksoispuristimen (HER 6205) kanssa
  • Kulmajohde on yhteensopiva adapterin (HER 6220) kanssa

Toimitussisältö

  • 1 x uppokantaruuvi M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x sylinteriruuvi, joissa varsi M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x pyöreäpäinen kiristysruuvi (M6 x 25,8)
  • 1 x vasteprikka (ø 20 x 5)
  • 1 x kulmajohde, jossa on lohenpyrstö (102 x 71 x 58)
  • 2 x kiristysleuka

Materiaali

  • Ruostumaton teräs, korroosionkestävä, karkaistu, 52 +2 HRC

Käyttö

  • Säätö ja kohdistaminen M6 -pyöreäpäisellä kiristysruuvilla runkopidikkeelle, jossa on kulmajohde HER 6215

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HER 6210 Kiinnityspidike Tuotteen yksittäiskuva

HER 6210

Kiinnityspidike

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Toimeksiannon mukainen valmistus
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.