Vare 1

ADP
l
b
h
Stk.
HER 6210
102
71
58
1

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Føringsvinklen er kompatibel med spændeværktøj, dobbelt (HER 6205)
  • Føringsvinklen er kompatibel med adapteren (HER 6220)

Leveringsomfang

  • 1 x undersænket skrue M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x cylinderskrue med skaft M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x kugletryksskrue (M6 x 25,8)
  • 1 x anslagsskive (ø 20 x 5)
  • 1 x styrevinkel med svalehale (102 x 71 x 58)
  • 2 x klemmekæbe

Materiale

  • Rustfrit stål, korrosionsbestandigt, hærdet, 52+2 HRC

Anvendelse

  • Indstilling og justering med M6-kugleskruer på grundholderen med styrevinkel HER 6215

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

HER 6210 Opspændingsbeslag Produkt enkeltbillede

HER 6210

Opspændingsbeslag

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ordreafslutning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.